Weldbilt® Stainless Steel 39" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink. Sink is manufactured from 14 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement. Sinks supported by (4) 16 gauge stainless steel, 1-5/8” O.D. tubular legs with bullet shaped feet adjustable up to 1”.
Compliance:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF2
Features:
Alueellinen saatavuus
| Pohjois-Amerikka |
|---|
Anguilla |
Antigua ja Barbuda |
Aruba |
Bahamasaaret |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brittiläiset Neitsytsaaret |
Caribbean Netherlands |
Caymansaaret |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikaaninen tasavalta |
El Salvador |
Grenada |
Grönlanti |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Kanada |
Kuuba |
Martinique |
Meksiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts ja Nevis |
Saint Lucia |
Saint Vincent ja Grenadiinit |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Saint-Pierre ja Miquelon |
Sint Maarten |
Trinidad ja Tobago |
Turks- ja Caicossaaret |
Yhdysvallat |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret |