Julkaise tuotteesi
E3C16X20-2-18X Elkay Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Ga. Three comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs
E3C16X20-2-18X Elkay Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Ga. Three comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C16X20-2-18X Elkay Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Ga. Three comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Ga. Three comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 18 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • 12"-deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on-center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE3C16X20-2-18X
    • TuoteperheCIS
    • TuoteryhmäDependabilt
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)43.75
    • Leveys (tuumaa)25.81
    • Syvyys (tuumaa)88
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)88
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat