Julkaise tuotteesi
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a #4 Finish finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • cUPC
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • CEC listed

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • Lead-free faucet and strainer included with product.
    • NSF certified.
    • Full-length 6" backsplash.
    • 1-1/2" drain opening.
    Tekniset tiedot
    • Keywords: gauge hand sink with faucet, stainless steel gauge hand sink with faucet, stainless steel wall sink, elkay gauge hand sink with faucet, gauge stainless steel sink

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEHS-14X
    • TuoteperheCIS
    • TuoteryhmäFood Service
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)11
    • Leveys (tuumaa)16.5
    • Syvyys (tuumaa)14
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat