Julkaise tuotteesi
EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • Massachusetts (MA) approved
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1
    • CSA B45.4, CSA B125.1
    • NSF Standard 61, NSF Standard 372
    • cUPC listed
    • IPC listed
    • NPCC listed

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • Lead-free faucet and strainer included with product.
    • NSF certified.
    • Full-length 6" backsplash.
    • 1-1/2" drain opening.
    Tekniset tiedot
    • Keywords: EHS-18-STDX

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEHS-18X
    • TuoteperheCIS
    • TuoteryhmäFood Service
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)11
    • Leveys (tuumaa)14.5
    • Syvyys (tuumaa)18
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)12.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat