Julkaise tuotteesi
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
    Tekniset tiedot
    • 0
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelkay-LZS8WSSP
    • TuoteperheBottle Filling Station - Single - Wall Mount - Indoor
    • TuoteryhmäEZ Family - ADA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-19
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (tuumaa)39.46
    • Leveys (tuumaa)19
    • Syvyys (tuumaa)18.37
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)74
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Juomahanat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 -kuvausDrinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 47 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDrinking Fountains and Water Coolers
    • OmniClass-numero23-31 31 11
    • OmniClass-nimikeDrinking Fountain With Coolers