Julkaise tuotteesi
LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece
Elkay

LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece

3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece. Overall dimensions are 15-13/16" x 4-5/8" x 9-1/16". Made of Stainless Steel Body, Brass Tailpiece.

Compliance:

  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Features:

  • LKADOS chrome-plated brass offset tailpiece
  • BASKET STRAINER AND STOPPER: Strainer catches food and waste from going down the drain. Use stopper to fill sink with water for washing and soaking
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLKAD35
  • TuoteperheACCESSORY
  • TuoteryhmäDrains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)9.06
  • Leveys (tuumaa)4.62
  • Syvyys (tuumaa)15.81
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)1.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti