Julkaise tuotteesi
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
    ELKO

    PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010

    Triple socket Euro outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: Polar white RAL9010. 



    Tekniset tiedot
    • 1848089

      230V, 50Hz, 16A


      Sockel, täckplatta och ram av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. För flata stickproppar, 2,5A. Skruvanslutning. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60mm. Levereras utan fästklor. Montagedjup 31mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO03781
    • TuoteperhePLUS
    • TuoteryhmäOutlets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)86
    • Leveys (mm)86
    • Syvyys (mm)31
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC001025
    • ETIM-nimiTrip indicator
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStandard socket outlets
    • OmniClass-numero23-35 31 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa