Julkaise tuotteesi
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 1-gang frame PW RAL9010

    Combination frame 1-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used. Color Polar white.

    Tekniset tiedot
    • E-nr. 1848801

      Kombinationsram PLUS 1-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO03787
    • TuoteperhePLUS
    • TuoteryhmäFrames
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)86
    • Leveys (mm)86
    • Syvyys (mm)10.5
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC000007
    • ETIM-nimiCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 -koodiSs_70
    • Uniclass 2015 -kuvausElectrical systems
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa