Julkaise tuotteesi
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010

    4.4 / 5 tähteä4.4(21 arvostelua)

    2-way switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 11.5 mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Polar white RAL9010.

    Tekniset tiedot
    • E-nr. 1848121

      16A, 250V

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO03891
    • TuoteperhePLUS
    • TuoteryhmäSwitches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)86
    • Leveys (mm)86
    • Syvyys (mm)11.5
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusVaihtolaite
    • ETIM-koodiEC001590
    • ETIM-nimiSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-numero23-35 31 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa