Julkaise tuotteesi
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
    ELKO

    2-circuit switch PLUS flush RAL9005

    4.8 / 5 tähteä4.8(6 arvostelua)

    2-circuit switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Black RAL9005.

    Tekniset tiedot
    • 1848516

      16A, 250V

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO03907
    • TuoteperhePLUS
    • TuoteryhmäSwitches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)86
    • Leveys (mm)86
    • Syvyys (mm)21
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköasennukset
    • IFC-luokitusVaihtolaite
    • ETIM-koodiEC001590
    • ETIM-nimiSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-numero23-35 37 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Switches
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL