Julkaise tuotteesi
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame PLUS. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color Polar white.    

    Tekniset tiedot
    • E-nr. 1849072
      För infällda strömställare, kombinationsuttag och svagströmsapparater i PLUS-serien, när montage i hörn eller under köksskåp önskas. Kan även monteras på bordsskiva eftersom täckplatta för baksidan ingår. Levereras komplett med kombinationsram. Av halogenfri termoplast. Som tillbehör finns även dragavlastare, E18 414 99. Fjällvit.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO04613
    • TuoteperhePLUS
    • TuoteryhmäSurface box
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)86
    • Leveys (mm)155
    • Syvyys (mm)60
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC002649
    • ETIM-nimiSpare part for domestic switching devices
    • UNSPSC-nimiElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC-koodi391213
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_01_86
    • Uniclass 2015 -kuvausSurface boxes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBoxes for Electrical Systems
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa