Julkaise tuotteesi
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005

    Orientation /nightlight PLUS flush mounting. Night light is a guiding light for corridors, medical rooms, bedrooms and provides a white guide light which spreads down towards the floor. The brightness can be adjusted with a small screwdriver. Screw connection. Color Black.

    Tekniset tiedot
      • 1848470
      • IP20
      • 12,24 48V AC/DC
      • 230V AC
      • Power consumption 30mA

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO04637
    • TuoteperhePLUS
    • TuoteryhmäOrientation lights
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)86
    • Leveys (mm)86
    • Syvyys (mm)17
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Latvia
    • Nettopaino (kg)0.108
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC000064
    • ETIM-nimiInformation light signal for domestic switching devices
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_08_28
    • Uniclass 2015 -kuvausEmergency exit devices
    • OmniClass-numero23-35 47 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Lighting
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa