Julkaise tuotteesi
Connection box 26mm c/c 67mm
Connection box 26mm c/c 67mm
    ELKO

    Connection box 26mm c/c 67mm

    Junction box, recessed, for single plaster. Equipped with ring and 8 pcs stubs for 16mm and 2 pcs for 20mm tubes. Supplementation with loose stubs is possible on the sides. On delivery, unarmed sides are tight. Delivered without plaster cover but with nozzles with sealing plug. c / c dimensions between fixing screws, 67mm. 

    Tekniset tiedot
    • Kopplingsdosa, infälld, för enkelgips. Försedda med ring och 8st stutsar för 16mm rör och 2st för 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med tätpropp. c/c mått mellan fästskruvar, 67mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO04948
    • TuoteperheRED boxes
    • TuoteryhmäBoxes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)132
    • Leveys (mm)81
    • Syvyys (mm)56
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC002600
    • ETIM-nimiBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • UNSPSC-nimiElectrical boxes
    • UNSPSC-koodi39121303
    • OmniClass-numero23-35 33 15 13
    • OmniClass-nimikeElectrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa