Julkaise tuotteesi
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005

    Modular outlet 2x8 UTP C6 PLUS comes complete with ToolLess jack, angled center plate and combination frame. Easy connection without tools. The modular outlet has been developed and designed according to the SS-EN 50173 series and is part of the ELKO TCS warranty system. Mounting depth 30mm. Color black.

    Tekniset tiedot
    • 5105381

      2xC6 UTP ToolLess

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO05552
    • TuoteperhePLUS
    • TuoteryhmäModular outlets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)86
    • Leveys (mm)86
    • Syvyys (mm)30
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Taiwan
    • Nettopaino (kg)0.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC001264
    • ETIM-nimiData communication connection box copper (twisted pair)
    • UNSPSC-nimiOutlet box
    • UNSPSC-koodi39121308
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 55 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Distribution Boxes
    • OmniClass-numero23-37 13 15 13
    • OmniClass-nimikeLocal Area Network Communication Hardware
    • CSI UniFormat II -koodiD5030
    • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa