Julkaise tuotteesi
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003

    Dimmer steering wheel, center plate and center nut to be mounted on existent RS dimmer 315 GLE etc. Coleur PureWhite.

    Tekniset tiedot
    • 1363165

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO07344
    • TuoteperheRS16
    • TuoteryhmäDimmers RS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)56
    • Leveys (mm)56
    • Syvyys (mm)11.5
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköosat
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC000011
    • ETIM-nimiControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeModular Dimming Controls
    • OmniClass-numero23-35 37 17 13
    • OmniClass-nimikeDimmers
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL