Julkaise tuotteesi
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    2-pole switch RS16 flush PW RAL9003

    2-pole switch RS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws.Fastening claws can be ordered separately. Colour: Pure White.

    Tekniset tiedot
    • 1848706

      16A, 250V

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO07349
    • TuoteperheRS16
    • TuoteryhmäSwitches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)84
    • Leveys (mm)84
    • Syvyys (mm)21
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköasennukset
    • IFC-luokitusVaihtolaite
    • ETIM-koodiEC001590
    • ETIM-nimiSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-numero23-35 37 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Switches
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa