Julkaise tuotteesi
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005

    Charging socket combined with USB of both type A and type C and 1st Schuko socket. Product fits in earthed systems. Charging current maximum 3.0A USB-C, 2.4A when USB-A port used. Automatic overload, thermal & charge protection. Mounting depth 31mm. Color black.

    Tekniset tiedot
    • E-nr. 5200482 Spänning: 250V, 50Hz.

      Levereras utan kombinationsram.

      Montagedjup: 33 mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO07452
    • TuoteperhePLUS
    • TuoteryhmäUSB Outlets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)86
    • Leveys (mm)86
    • Syvyys (mm)33
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC000125
    • ETIM-nimiSocket outlet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL