Julkaise tuotteesi
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003

    4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)

    2-way switch IP55 with screw connection, for surface mounting, 16A 250V. Fluorescent Load 10A. Halogen free thermoplastic. Color: Pure white RAL9003.

    Tekniset tiedot
    • E-nr. 1885421

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO07472
    • TuoteperheIP44 Swithes
    • TuoteryhmäIP44 Swithes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)67
    • Leveys (mm)82
    • Syvyys (mm)37
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusVaihtolaite
    • ETIM-koodiEC001590
    • ETIM-nimiSwitch
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_23
    • Uniclass 2015 -kuvausDouble pole switches
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL