Julkaise tuotteesi
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.4 / 5 tähteä4.4(8 arvostelua)

    1-way outlet IP44 surface mounted. With self-closing lid. Screw connection of the conductors. Halogen-free thermoplastic. Dual connections per phase. In the socket there is room for 3 extra transfer terminals for eg conductor and transfer of phases in 5-conductor systems. Equipped with membrane nipples. Color Pure white RAL9003.

    Tekniset tiedot
    • E-nr. 1885702

      250V, 50Hz, 16A

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO07475
    • TuoteperheIP44 outlet
    • TuoteryhmäIP44 Swithes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)75
    • Leveys (mm)68
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC000125
    • ETIM-nimiSocket outlet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL