Julkaise tuotteesi
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
    ELKO

    RS16 night-light / down-light PW RAL9003

    Orientation /nightlight RS flush mounting. Night light is a guiding light for corridors, medical rooms, bedrooms and provides a white guide light which spreads down towards the floor. The brightness can be adjusted with a small screwdriver. Screw connection. Intended for 12, 24V AC / DC and 230V AC. Max 30mA (adjustable). Lifespan 75,000 hours. Mounting depth 17mm. Color Pure white.  

    Tekniset tiedot
    • E-nr. 1848670
      12, 24V AC / DC and 230V AC.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEKO30135
    • TuoteperheRS16
    • TuoteryhmäOrientation lights
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)84
    • Leveys (mm)84
    • Syvyys (mm)17
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Norja
    • Nettopaino (kg)0.06
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC000064
    • ETIM-nimiInformation light signal for domestic switching devices
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_08_28
    • Uniclass 2015 -kuvausEmergency exit devices
    • OmniClass-numero23-35 47 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Lighting
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa