Julkaise tuotteesi
LCD soft touch keypad
ELKRON

LCD soft touch keypad

2.4 GHz ZigBee communication Softouch type Backlighting managed by a proximity sensor Controls ON /OFF total / 3 partial / panic alarm Alarm memory, event log, fault log and state info displayed on the screen Sound and light warnings during switch-on and off phases Automatic energy saving function Anti-tampering protection
Tekniset tiedot
  • Power supply: 3 lithium batteries CR 123 A 3V Battery duration: 2.5 years (typical value, may vary depending on specific use) Bi-directional radio frequency: 2.4 GHz Operating temperature: from -10°C to +45°C Dimensions (L x H x D): 168 x 118 x 24 mm Weight: 300 g Performance level: EN50131 Degree 2 Class 2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKP600D
  • TuoteperheSecurity
  • TuoteryhmäKeypad
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)118
  • Leveys (mm)168
  • Syvyys (mm)24
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)0.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • ETIM-koodiEC001526
  • ETIM-nimiSwitchgear for intrusion detection system