Julkaise tuotteesi
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
    EMAC

    NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm

    Novojunta® Metallic Flex is a solution for expansion joints in floorings or walls, which consists of two aluminum sides with a central bodymade of high quality silicone rubber.

    Due to the excellent propertiesof silicone, this profile is perfect to absorb the thermal movementsin floors and walls, and prevent from possible pathologies.

    Available in black or grey color. Possibility of custom-made colorsunder request (with minimum order).

    Ota yhteyttä brändiin EMAC

    Tekniset tiedot
    • Paving expansion joint 16 mm wide manufactured in aluminium with a silicon body for both indoor and outdoor use. Excellent outdoor wear. The heights available are 10, 12 and 15 mm while the possible finishes are:

      - Grey – 02

      - Black – 10

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNJMF
    • TuoteperheProfiles
    • TuoteryhmäExpansion Joints
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-22
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)16
    • Syvyys (mm)2500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliSilicone
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Liitososat
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • ETIM-koodiEG020100
    • ETIM-nimiBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMovement joints
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClass-numero23-13 37 23 15
    • OmniClass-nimikeMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes