Julkaise tuotteesi
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
    EMAC

    N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11

    Novoband Access is a profile made of natural aluminum designed to be installed as an element of guidance for people with visual disabilities within the Emac®’s Universal Accessibility and Safety System.

    This profile is easy to install on finished floorings. Highly resistant, allows intense traffic and serves not only as an element of guidance for the disabled but also to warn of potential dangers.

    Ota yhteyttä brändiin EMAC

    Tekniset tiedot
    • A profile designed for foot contact, manufactured of natural aluminium as a strip 30 mm wide, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNPLEAL
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäPodotactile
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-22
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)30
    • Syvyys (mm)2000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
    • IFC-luokitusFloor
    • ETIM-koodiEC001231
    • ETIM-nimiMounting aid building technology
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFloor and stair trims
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConstruction Aids
    • OmniClass-numero23-25 45 11 21 13
    • OmniClass-nimikePhysically Challenged Positioning Devices
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes