Julkaise tuotteesi
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
    emeco

    111 Navy® Chair

    3.1 / 5 tähteä3.1(11 arvostelua)
    Coca-Cola and Emeco collaborated to solve an environmental problem by upcycling consumer waste into a sustainable, timeless, classic chair. Made of 111 recycled PET plastic bottles, the 111 Navy Chair is a story of innovation.
    Tekniset tiedot
      • Material: 65% Recycled PET, 35% Glass Fiber
      • Warranty: 5 Year Warranty
      • Strength & Stability Test: ANSI/BIFMA X5.1
      • Fire Retardant: Certified Acc. to CAL133
      • VOC Emissions Test: ANSI/BIFMA M7.1
      • Outdoor Use: 2 Year Warranty for Red, Snow White and Flint Gray
      • Standard Glides: Lexan plastic glides
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite111
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-12-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)860
    • Leveys (mm)390
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (kg)5.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka