Julkaise tuotteesi
Canaletto E electric towel warmer
Emmeti SPA

Canaletto E electric towel warmer

Trendy object with a captivating and original style.
Emmeti with its innovative and design towel warmers is the first choice for those looking for valuable and customizable termodesign.
The combination of innovative technologies for heat emission and trendy ideas confirms that Emmeti products are first choice even for the most demanding customers.
Canaletto towel warmers offer a large space for hanging and drying clothes and towels.
Elegance in the smallest details that guarantees a sophisticated interior design.

Available only in Italy.

Tekniset tiedot
  • Electric towel warmer with straight horizontal tubes with circular section.
    Brazed and powder-coated steel construction.
    Surface finish white models: powder-coated, color RAL 9016
    Surface finish chromed models: chrome-plated
    Horizontal pipes: Ø 22 mm
    Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm
    Heating element: cartridge electric resistance
    Supplied complete with wall fixing kit and Schuko plug.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCanaletto_E
  • TuoteperheElectric towel warmers
  • TuoteryhmäCanaletto
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • IFC-luokitusSähkölämmitin
  • UNSPSC-nimiRadiators
  • UNSPSC-koodi40101801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 -kuvausRadiators

Alueellinen saatavuus

Eurooppa