Julkaise tuotteesi
Sandblasted filter with inox steel filter
Emmeti SPA

Sandblasted filter with inox steel filter

Mesh filter in sandblasted female - female brass with stainless steel impurity collector, designed to protect the lines from sediment and debris.
Tekniset tiedot
  • Female - female sandblasted brass mesh filter with stainless steel impurity collector. Available sizes from 1/2" to 2"1/2 Construction: - UNI EN 12165 CW617N brass cap - Body: brass UNI EN 12165 CW617N - Filter: stainless steel Technical data: - Thread F F: ISO 228/1 (DIN 259)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFiltro_Y
  • TuoteperheHeating unit components
  • TuoteryhmäComponents
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015 -kuvausY-type water strainers
  • OmniClass-numero23-27 55 29 17
  • OmniClass-nimikeY Strainers