Julkaise tuotteesi
Progress straight ball valves 3/4" x 1"
Emmeti SPA

Progress straight ball valves 3/4" x 1"

Progress straight ball valves female-revolving nut with butterfly handle.
Tekniset tiedot
  • Progress straight ball valves female-revolving nut with butterfly handle

    Specification:
    - Dimension: 3/4" x 1”
    - Body: Brass NE 12165 CW617N
    - O-Rings: EPDM
    - Butterfly Handle: Aluminium Alloy EN 1706
    - Washer: NBR
    - Maximum operating pressure: 40 bar
    - Operating temperature: -20 °C to 120 °C
    - Thread: ISO 228/1 – Reduced Passage
    - Flow direction: Right or Left

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteProgress_valve_ball_tm3
  • TuoteperheRegulation Group
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves