Julkaise tuotteesi
Floor Control Unit HE High Temperature
Floor Control Unit HE High Temperature
    Emmeti SPA

    Floor Control Unit HE High Temperature

    Floor Control Unit, with 1” high temperature heating manifold

    Supplied with a M3V-V Control Group and a high temperature manifold with two or three circuits for the connection of radiators or other high temperature heat emitters.

    Tekniset tiedot
    • Floor Control Unit HE High Temperature

      Ways: 2 ÷ 3 

      Technical data:
      - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
      - Maximum pressure: 10 bar
      - Secondary regulation field: 20÷65 °C
      - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
      - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

      Topway manifolds:
      - Measurement: 1”
      - Head threads: G 1” F
      - Derivations: M 24x19

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFCU_HE_HT
    • TuoteperheRegulation groups
    • TuoteryhmäFCU HE
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2018-06-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - LVI
    • Uniclass 2015 -koodiSs_55_70
    • Uniclass 2015 -kuvausWater distribution and supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi35 20 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHydraulic Manifolds
    • OmniClass-numero23-39 21 13 21
    • OmniClass-nimikeManifolds
    • CSI UniFormat II -koodiD3090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania Pohjois-Amerikka