Julkaise tuotteesi
Floor Control Unit HE Low Temperature
Emmeti SPA

Floor Control Unit HE Low Temperature

Floor Control Unit, with 1” low temperature heating manifold

Supplied with a M3V-V Control Group and a low temperature manifold with from 3 to 13 circuits for the connection of underfloor heating

Tekniset tiedot
  • Floor Control Unit HE Low Temperature

    Ways: 3 ÷ 13 

    Technical data:
    - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Secondary regulation field: 20÷65 °C
    - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
    - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

    Topway manifolds:
    - Measurement: 1”
    - Head threads: G 1” F
    - Derivations: M 24x19



Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFCU_HE_LT
  • TuoteperheRegulation groups
  • TuoteryhmäFCU HE
  • TyyppiEsittely (malli)
  • Julkaisupäivä2018-06-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_70
  • Uniclass 2015 -kuvausWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHydraulic Manifolds
  • OmniClass-numero23-39 21 13 21
  • OmniClass-nimikeManifolds
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania Pohjois-Amerikka