Julkaise tuotteesi
System safery unit
Emmeti SPA

System safery unit

System safety group for thermal systems
Tekniset tiedot
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGruppo_Sicurezza_Impianto
  • TuoteperheHeating unit components
  • TuoteryhmäComponents
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • Uniclass 2015 -koodiPr_80_51_51_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPressure meters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Equipment