Julkaise tuotteesi
Right-angle manually H valves
Emmeti SPA

Right-angle manually H valves

These valves can be used to connect the radiator valves to the heating water system. The connection has a standard distance of 50 mm between flow and return. The radiator isolation is possible using the shut-off mechanism incorporated. Are available the straight version and the 90 ° version.

Tekniset tiedot
  • Right – angle manually H valves 3/4” x 3/4" can be used to connect the radiator valves to the heating water system.

    Costruction:
    - Body made brass UNI EN 12165 CW617N with nickel finish
    - Shutter in brass UNI EN 12164 CW614N with nickel finish
    - O-Ring for shutter steadying in EPDM
    - O-Ring in EPDM
    - Brass ring UNI EN 12164 CW614N with nickel finish
    - Flanged brass ring UNI EN 12164 CW614N
    - Nut in brass UNI EN 12165 CW617n nichel finish

    Technical data:
    - Takeoffs: 50 mm
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 100 °C
    - Connections to the plants: 3/4" Eurocono

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRight_Angle_H_Valves
  • TuoteperheValves
  • TuoteryhmäH valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-18
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • UNSPSC-nimiHydraulic valves
  • UNSPSC-koodi40141608
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC