Julkaise tuotteesi
Termobox for manifold 
460 x 310 x 90
Emmeti SPA

Termobox for manifold 460 x 310 x 90

Plastic box for manifold with cover, flush fittings with adjustable depth.
Tekniset tiedot
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 460 x 310 x 90
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTermobox_460
  • TuoteperheManifold Box
  • TuoteryhmäTermobox
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-24
  • Painoksen numero3
  • Korkeus (mm)310
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto