Julkaise tuotteesi
Insulated Elbow 90° in HDPE
Emmeti SPA

Insulated Elbow 90° in HDPE

90 ° curve in HDPE with thermal and acoustic insulation, solid and impact resistant. Features: - Optimal sound insulation thanks to polyolefin foam insulation - Prevents the formation of condensation thanks to the insulation with a water-repellent closed cell structure - Easy and safe installation thanks to rubber connections Technical data: - Temperature range: - 40 ° C to 95 ° C - Coating tube: high density polyethylene (HDPE) - Thermal conductivity: 0.040 W / mK at 40 ° C - Measurements: DN 125 and DN 170
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevmc_insulated_elbow_90
  • TuoteperheVMC
  • TuoteryhmäTubing
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • UNSPSC-nimiAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC-koodi401016
  • Uniclass 2015 -koodiSs_65
  • Uniclass 2015 -kuvausVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass-numero23-33 00 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Italia