Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
emmeti/products/04c19f9f-fc9c-4d3e-b1bc-c7e741a799c4
Koti
Luokat
LVI
Mekaaninen ilmanvaihto
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Emmeti SPA
Seuraa
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Distribution plenum in galvanized sheet with sound-absorbing mat, composed of 1 inlet DN 150 and 2 outlest DN 125 rear.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
vmc_plenum_07815750
Tuoteperhe
VMC
Tuoteryhmä
Plenum & Terminals
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-01-19
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
236
Leveys (mm)
446
Syvyys (mm)
384
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://efrdoc.com/PP_VMC_Plenum_07815750_07815760_EN
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Metallilevy
Toissijainen materiaali
Muovi
Suunniteltu:
Italia
Valmistettu:
Italia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
LVI - Mekaaninen ilmanvaihto
UNSPSC-nimi
Air circulation and parts and accessories
UNSPSC-koodi
401016
Uniclass 2015 -koodi
Ss_65
Uniclass 2015 -kuvaus
Ventilation and air conditioning systems
OmniClass-numero
23-33 00 00
OmniClass-nimike
HVAC Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II -koodi
D3090
CSI UniFormat II -nimike
Other HVAC Systems & Equipment
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Italia
Samankaltaisia tuotteita
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETWW THINW-010
Lataa
Emmeti SPA
Metalbox Plus manifold cabinet
Lataa
Emmeti SPA
Recupera DRY-500
Lataa
Emmeti SPA
Fancoil Silence MV - AF
Lataa
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETM THIN-010
Lataa
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE EGWW
4.5
(
27
)
Lataa