Julkaise tuotteesi
Distribution plenum, 1 inlet DN 125 - 6 outlets DN 75 rear coupling
Emmeti SPA

Distribution plenum, 1 inlet DN 125 - 6 outlets DN 75 rear coupling

Distribution plenum in galvanized sheet with sound-absorbing mat, consisting of 1 DN 125 inlet and 6 outlets DN 75 rear .
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevmc_plenum_07815770
  • TuoteperheVMC
  • TuoteryhmäPlenum & Terminals
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)478
  • Leveys (mm)512
  • Syvyys (mm)239
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • UNSPSC-nimiAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC-koodi401016
  • Uniclass 2015 -koodiSs_65
  • Uniclass 2015 -kuvausVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass-numero23-33 00 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment