Julkaise tuotteesi
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 1 x DN 150 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 1 x DN 150 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane

Square plenum, of inlet or extraction, in galvanized steel sheet, measuring 200 x 200 mm. Provided for combination with square inlet or outlet nozzle, DN 150. 1 rear coupling DN 125
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevmc_plenum_07815818
  • TuoteperheVMC
  • TuoteryhmäPlenum & Terminals
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)166
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • UNSPSC-nimiAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC-koodi401016
  • Uniclass 2015 -koodiSs_65
  • Uniclass 2015 -kuvausVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass-numero23-33 00 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment