Julkaise tuotteesi
Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Rectangular plenum for inlet or extraction , in galvanized steel sheet, painted white. Provided for combination of linear grille or perforated panel. Rectangular grid measuring 300 x 100 mm with 2 side coupling DN 75.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevmc_plenum_07815820
  • TuoteperheVMC
  • TuoteryhmäPlenum & Terminals
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)88.8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • UNSPSC-nimiAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC-koodi401016
  • Uniclass 2015 -koodiSs_65
  • Uniclass 2015 -kuvausVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass-numero23-33 00 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Italia