Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Ditec CROSS30E

Yksilöity viite: dit-cross30
Brändi: Entrematic
Tuoteperhe: Gate Automation & Barriers
Tuoteryhmä: Sliding Gates
Leveys (mm): 530
Korkeus (mm): 588
Syvyys (mm): 270
Julkaisupäivä: 2017-02-24
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Ditec Cross 30 is a rugged, powerful gate opener suitable for gates up to 3000 kg heavy and 20 m wide.
It's the ideal solution for automatic gates for intensive service (community and industrial entrances) and feature easy and trouble-free installation.
Ditec Cross30E is equipped with built-in electronic control panel, magnetic limit switches and the whole system is housed in a robust steel cabinet.
The internal components and Control Unit are in easy reach through the large front removable cover.
The gate opener can be complemented with the wide range of Ditec command, control and safety devices.
Ditec Cross fully complies with European Directives.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Plastic
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: China

BIMobject-luokka: Maisemointi - Gates
IFC-luokitus: Object
UNSPSC-nimi: Gate barrier systems
UNSPSC-koodi: 46161510
Uniclass 1.4 Koodi: L4412
Uniclass 1.4 Kuvaus: Gates
Uniclass 2.0 Koodi: PR-36-59-33
Uniclass 2.0 Kuvaus: Gate Closers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_59_34_02
Uniclass 2015 Kuvaus: Aluminium gates
NBS Reference Koodi: 36-59-33
NBS Reference Kuvaus: Gate Closers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 12 33.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Parking Gates
KaikkiLuokat Numero: 23-11 25 15 15
KaikkiLuokat Otsikko: Sliding Gates
CSI UniFormat II Code: E1090
CSI UniFormat II Title: Other Equipment