Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Ditec DAB105 (double wing)

Yksilöity viite: dit-dab105-2
Brändi: Entrematic
Tuoteperhe: Automatic Doors
Tuoteryhmä: Swing Automatic Doors
Leveys (mm): 720
Korkeus (mm): 111
Syvyys (mm): 131
Julkaisupäivä: 2017-02-24
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
Ditec DAB105 is an electromechanical servo-assisted automation system for swing doors with spring, with 24 Vdc gear motor and encoder-managed kinematics, for safe and reliable management of door movement in every situation.
The silent operation and clean, elegant look make Ditec DAB105 the preferred choice for swing doors in the commercial and public sector applications.
The powerful gear motor easily moves wings up to 200 kg of weight or over 1.2 m of width.
Ditec DAB105 can work in both push or pull mode with dedicated arms connecting the opener to the door panel.
The numerous operation modes (Low Energy, PUSH&GO, Power Assist, sensor control, push-button control, etc.), as well as the possibility to easily manage double-wing swing opening make Ditec DAB105 an ideal solution that easily adapts to any requirement.
A wide choice of accessories and control devices completes the product range.
Ditec DAB105 fully complies with all European directives including EN 16005.


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: China

BIMobject-luokka: Ovet - Ovenavauslaitteet
UNSPSC-nimi: Door openers
UNSPSC-koodi: 30171512
Uniclass 2015 Koodi: Pr_75_30_23_09
Uniclass 2015 Kuvaus: Automatic swing-door operators
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Door Components