Julkaise tuotteesi
EVOKIT SINGLE - Sliding Counter frame
EVOKIT SINGLE - Sliding Counter frame
    Ermetika
    Arkistoitu

    EVOKIT SINGLE - Sliding Counter frame

    EvoKit is the not-assembled version of the Evolution classic pocket door system, available in a convenient kit that is easy and quick to install. It is designed to solve any issues related to limited domestic environments, allowing for maximum space utilization. Please note: the product has specific dimensions for each country. Download the BIM file available for Italy and the UK or contact the company for more information. Available for the following wall thickness: PLASTERBOARD: 107 and 125mm.
    Tekniset tiedot
    • Metal pocket door system in kit made of zinc coated metal bars. - 12 reinforcement bars - Maximum door weight 100Kg.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSliding_door_Evokit_single
    • TuoteperheInterior door systems
    • TuoteryhmäEvokit
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2018-07-23
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Wood Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 11 11
    • OmniClass-nimikeDoor Frames
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors