Julkaise tuotteesi
Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser

    Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser

    Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser is the ideal solution for quick service restaurants seeking to speedily serve guests via the drive-thru or take out counter. With Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser the back-of-house staff can quick and easily dispense multiple napkins, while protecting the stack from dirt and other elements.

    Tekniset tiedot
      • Allows you to combine front and back of house operations under one napkin SKU.
      • Dispenses multiple Tork Xpressnap napkins quickly to your staff
      • A durable and easy to clean dispenser reduces time for maintenance and protects napkins from dirt and spills
      • High capacity: Saves maintenance costs
      • Upright design reduces countertop area needed
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite272250
    • TuoteperheSignature
    • TuoteryhmäNapkin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)622
    • Leveys (mm)235
    • Syvyys (mm)247
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa