Julkaise tuotteesi
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Red

Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Red

We guarantee Tork Xpressnap® napkin dispensing system will reduce napkin usage by at least 25% compared with traditional dispensers, helping you to reduce napkin consumption and waste. We offer a range of napkin qualities and sizes to fit different establishments.
  • Improved hygiene thanks to one-at-a-time dispensing
  • Reduces napkin waste
  • Advertising capability via Ad-a-Glance window
  • Dispenses in both horizontal and vertical position for maximum flexibility
  • Great for coffee shops, convenience stores and bakeries
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite272512
  • TuoteperheSignature
  • TuoteryhmäNapkin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)145
  • Leveys (mm)191
  • Syvyys (mm)307
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture

Alueellinen saatavuus

Eurooppa