Julkaise tuotteesi
Bin 50 Litre
Bin 50 Litre

    Bin 50 Litre

    4.4 / 5 tähteä4.4(19 arvostelua)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • High capacity (50L) reduces maintenance time
    • Slim and attractive bin that can be wall mounted to blend into the washroom interior and maintain a great impression.
    • Concealed bin liner maintains a fresh impression to the user.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite460011
    • TuoteperheImage Design
    • TuoteryhmäBin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)614
    • Leveys (mm)253
    • Syvyys (mm)395
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)4890
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWaste Receptacles
    • OmniClass-numero23-21 17 11
    • OmniClass-nimikeInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa