Julkaise tuotteesi
Coat Hook
Coat Hook

    Coat Hook

    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom. Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility. Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean. • A coat hook offers extra convenience with style • Matches the Image Design look to blend in seamlessly • Easy to mount no visible screws
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite460014
    • TuoteperheImage Design
    • TuoteryhmäHook
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)55
    • Leveys (mm)30
    • Syvyys (mm)35
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliABS
    • Nettopaino (kg)23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_16
    • Uniclass 2015 -kuvausCoat hooks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHooks
    • OmniClass-numero23-21 15 19 13
    • OmniClass-nimikeCoat Hooks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa