Julkaise tuotteesi
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic no-touch manual roll towel dispenser has a high capacity that is ideal for busy washrooms found in places like schools and airports.
    • Tork Elevation
    • Touch-free, only touch the paper you use: Secures good hygiene.
    • One towel at the time: Reduces consumption
    • New: Visual refill indicator shows green when full and red when service is needed.
    • Easy load function: For rapid refilling.
    • Hygienic push lever: Use for paper loading or if paper tail is lost
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite551000
    • TuoteperheElevation
    • TuoteryhmäHand Towel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)372
    • Leveys (mm)337
    • Syvyys (mm)203
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Unkari
    • Nettopaino (kg)3.18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-21 43 15 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Tissue Dispensers