Julkaise tuotteesi
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    The Tork Matic no-touch manual roll towel dispenser has a high capacity that is ideal for busy washrooms found in places like schools and airports. Tork Elevation Touch-free, only touch the paper you use: Secures good hygiene. One towel at the time: Reduces consumption. Visual Refill Indicator: Shows green when full, red when dispenser needs servicing. Easy to load: For rapid refilling. Hygienic push lever: Quick refill loading, or use if paper tail is lost.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite551008
    • TuoteperheElevation
    • TuoteryhmäHand Towel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)372
    • Leveys (mm)337
    • Syvyys (mm)203
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Unkari
    • Nettopaino (kg)3.143
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-21 43 15 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Tissue Dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa