Julkaise tuotteesi
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for mini jumbo toilet rolls provides extra high capacity. It is best suited for small to medium sized washrooms with a large number of visitors such as in schools and other public environments.
    • Tork Elevation
    • Stub roll feature up to 35 m: Paper always available, no waste
    • Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed
    • Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor
    • Fibreglass-reinforced teeth: Extra durable, easy tear off
    • High capacity - up to 8 conventional rolls: Saves maintenance time
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite555000
    • TuoteperheElevation
    • TuoteryhmäToilet Tissue
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)275
    • Leveys (mm)345
    • Syvyys (mm)132
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Unkari
    • Nettopaino (kg)0.927
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers
    • OmniClass-numero23-21 43 15 31
    • OmniClass-nimikeToilet Tissue Dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa