Julkaise tuotteesi
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for conventional toilet paper rolls is for washrooms that require low to medium capacity solutions.
    • Tork Elevation
    • Slim design: Saves space
    • Logic construction: Easy and intuitive to use
    • Teeth for better tear-off: Easy to use
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite557008
    • TuoteperheElevation
    • TuoteryhmäToilet Tissue
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)158
    • Leveys (mm)286
    • Syvyys (mm)153
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Unkari
    • Nettopaino (kg)0.545
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers
    • OmniClass-numero23-21 43 15 31
    • OmniClass-nimikeToilet Tissue Dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa