Julkaise tuotteesi
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black

    Tork Mini Centrefeed Dispenser Black

    The smaller Tork dispenser for centerfeed rolls enable an easy, one-handed operation while allowing a user to take as much paper as needed. It is the ideal systems for low-capacity areas where hand and light surface wiping are combined - such as in kithenettes and laboratories.
    • Tork Elevation
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Stainless steel teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible dispensing: Take as much as you need
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite558008
    • TuoteperheElevation
    • TuoteryhmäCentrefeed Roll
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)321
    • Leveys (mm)174
    • Syvyys (mm)165
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)0.724
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPaper towel dispensers
    • OmniClass-numero23-21 43 15 25
    • OmniClass-nimikePaper Towel Dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa