Julkaise tuotteesi
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    The Tork airfreshener has a variety of scent refills to lift the atmosphere of any washroom.
    • Tork Elevation
    • Quick refilling: Easy maintenance
    • Long-lasting freshness: Up to 90 days of fresh air
    • Empty indicator: Optimal odour management
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite562000
    • TuoteperheElevation
    • TuoteryhmäAir Care
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)174
    • Leveys (mm)97
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Malesia
    • Nettopaino (kg)0.29
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAir fresheners
    • OmniClass-numero23-21 43 15 11
    • OmniClass-nimikeAir Freshener Dispensers